ZHCUB00
april 2023
1
说明
特性
1
评估模块概述
1.1
套件内容
2
运行 EVM
2.1
设置
2.1.1
单电源供电
2.1.2
双电源运行
2.2
在默认设置下运行 THVD24X2VEVM
2.3
运行经过修改的 THVD24X2VEVM
2.3.1
单端总线修改工作模式
2.3.2
差分信号总线修改工作模式
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
参考文献
5
参考文献
德州仪器 (TI),
THVD24xxV 具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的 ±70V 故障保护、3V 至 5.5V RS-485 收发器
数据表