ZHCUB00 april   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 套件内容
  5. 2运行 EVM
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 单电源供电
      2. 2.1.2 双电源运行
    2. 2.2 在默认设置下运行 THVD24X2VEVM
    3. 2.3 运行经过修改的 THVD24X2VEVM
      1. 2.3.1 单端总线修改工作模式
      2. 2.3.2 差分信号总线修改工作模式
  6. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  7. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  8. 5参考文献

套件内容

THVD24X2VEVM 开箱即用,板上位置 U1 处装有采用 D 封装的 THVD2452VDR 收发器。除了预装的 THVD2452VDR,下表介绍了 THVD24X2VEVM 板上的每个焊盘以及默认情况下已安装的元件。

表 1-1 介绍了 THVD24X2VEVM 板上预装的跳线(J1 至 J20)以及用于运行 EVM 的跳线功能。

表 1-1 THVD24X2VEVM 板上的跳线焊盘
跳线名称 功能 封装 说明
J1 VIO 电源输入 3 引脚端子块 不适用
J2 VCC 电源输入 3 引脚端子块 不适用
J3 RX 共模输入 4 引脚接头 不适用
J4 RX“B”引脚共模输入 4 引脚接头 不适用
J5 RX“A”引脚共模输入 4 引脚接头 不适用
J6 R 引脚输出 8 引脚插头 不适用
J7 分流器短接 VCC = VIO 2 引脚插头 用于单电源应用的分流器 J7
J8 共模 + RX 总线连接点 4 引脚接头 不适用
J9 输入接头 A/B 引脚 4 引脚接头 不适用
J10 RX 总线外部连接端子 3 引脚端子块 不适用
J11 “/RE”引脚输入 8 引脚插头 不适用
J12 “DE”引脚输入 8 引脚插头 不适用
J13 TX 总线外部连接端子 3 引脚端子块 不适用
J14 共模 + TX 总线连接点 4 引脚接头 不适用
J15 输出接头 Y/Z 引脚 4 引脚接头 不适用
J16 “D”引脚输入 8 引脚插头 不适用
J17 TX 共模输入 4 引脚接头 不适用
J18 TX“Y”引脚共模输入 4 引脚接头 不适用

J19

TX“Z”引脚共模输入

4 引脚接头

不适用

J20 SLR 控制输入 8 引脚插头 可使用 J20 分流至 VIO 或 GND

表 1-2 介绍了 THVD24X2VEVM 板上默认安装电阻器的焊盘和可添加额外电阻器的焊盘。

表 1-2 THVD24X2VEVM 板上的电阻器焊盘
焊盘名称 功能 封装 说明 已安装?
R1 0Ω 电阻器 0603 U1 上 J6 和“R”引脚之间的连接 是
R2 上拉电阻器焊盘 0603 能够上拉“R”引脚输出 否
R3 LED 限流电阻器 0603 限制“R”引脚 LED (D1) 上的电流 是
R4 0Ω 电阻器 0603 U1 的 J11 和“/RE”引脚之间的连接 是
R5 下拉电阻器焊盘 0603 能够下拉“/RE”引脚输出 否
R6 上拉电阻器焊盘 0603 能够上拉“/RE”引脚输出 否
R7 0Ω 电阻器 0603 U1 的 J12 和“DE”引脚之间的连接 是
R8 上拉电阻器焊盘 0603 能够上拉“DE”引脚输出 否

R9

下拉电阻器焊盘

0603

能够下拉“DE”引脚输出

否

R10 0Ω 电阻器 0603 U1 的 J16 和“D”引脚之间的连接 是
R11 上拉电阻器焊盘 0603 能够上拉“D”引脚输出 否
R12 下拉电阻器焊盘 0603 能够下拉“D”引脚输出 否
R13 LED 限流电阻器 0603 限制“D”引脚 LED (D2) 上的电流 是

R14

LED 限流电阻器

0603

限制“VCC”引脚 LED (D3) 上的电流

是

R15 GND 到 EARTH 电阻器焊盘 0603 位于 VIO 电源 (J1) 上 否
R16 GND 到 EARTH 电阻器焊盘 0603 位于 VCC 电源 (J2) 上 否
R17 共模负载电阻器 0603 “A”引脚共模负载电阻器;最小值为 375Ω 是
R18 0Ω 电阻器 0603 “A”引脚总线连接电阻器到输出端子 是
R19 A-B 端接电阻器焊盘 0805 如果添加,建议使用 120Ω 标称电阻 否
R20 0Ω 电阻器 0603 “B”引脚总线连接电阻器到输出端子 是
R21 共模负载电阻器 0603 “B”引脚共模负载电阻器;最小值为 375Ω 否
R22 共模负载电阻器 0603 “Z”引脚共模负载电阻器;最小值为 375Ω 否
R23 0Ω 电阻器 0603 “Z”引脚总线连接电阻器到输出端子 是
R24 Y-Z 端接电阻器焊盘 0805 如果添加,建议使用 120Ω 标称电阻 否
R25 0Ω 电阻器 0603 “Y”引脚总线连接电阻器到输出端子 是
R26 共模负载电阻器 0603 “Y”引脚共模负载电阻器;最小值为 375Ω 否

表 1-3 介绍了 THVD24X2VEVM 板上默认安装电容器的焊盘和可添加额外电容器的焊盘。

表 1-3 THVD24X2VEVM 板上的电容器焊盘
焊盘名称 功能 封装 说明 已安装?
C1 “R”的负载电容 0603 不适用 否
C2 47µF、10V 去耦电容器 0805 VIO 电源上从 VIO 到 GND 否
C3 10µF、6.3V 去耦电容器 0805 VIO 电源上从 VIO 到 GND 是
C4 47µF、10V 去耦电容器 0805 VCC 电源上从 VCC 到 GND 否
C5 10µF、6.3V 去耦电容器 0805 VCC 电源上从 VCC 到 GND 是
C6 100nF、25V 去耦电容器 0805 “B”线路共模去耦电容器 是
C7 100nF、25V 去耦电容器 0805 “A”线路共模去耦电容器 是
C8 47µF、10V 去耦电容器 0805 在 VIO 电源上从 GND 到 EARTH 否
C9 10µF、6.3V 去耦电容器 0805 在 VIO 电源上从 GND 到 EARTH 是
C10 47µF、10V 去耦电容器 0805 在 VCC 电源上从 GND 到 EARTH 否
C11 10µF、6.3V 去耦电容器 0805 在 VCC 电源上从 GND 到 EARTH 是
C12 端接电容焊盘 0805 A 至 B 电容器焊盘,用于测试不同的容性负载条件 否
C13 100nF、6.3V 去耦电容器 0603 U1 VCC 去耦电容器 是
C14 100nF、6.3V 去耦电容器 0603 U1 VIO 去耦电容器 是
C15 端接电容焊盘 0805 Y 至 Z 电容器焊盘,用于测试不同的容性负载条件 否
C16 100nF、25V 去耦电容器 0805 “Y”线路共模去耦电容器 是
C17 100nF、25V 去耦电容器 0805 “Z”线路共模去耦电容器 是

THVD24X2VEVM 的焊盘 D1、D2 和 D3 上预装了三个 LED。这些 LED 采用非标准封装。表 1-4 提供了每个 LED 的位置和功能。

表 1-4 THVD24X2VEVM 板上的 LED 焊盘
焊盘名称 函数
D1 “R”线路 LED(红色)
D2 “D”线路 LED(绿色)
D3 “VCC”LED(蓝色)

表 1-5 提供了有关 EVM 上预装器件的信息。

表 1-5 包含用于 THVD24X2VEVM 的 IC
IC ID 功能 封装 说明 已安装?
U1 THVD24X2VDR 封装 D 随 THVD2452VDR 预装 是

THVD24X2VEVM 的默认设置针对与 THVD2452VDRC 一起使用进行了优化,THVD2452VDRC 在没有共模电压的单电源模式下运行。通过短接 J7 位置的接头 (VIO = VCC) 并将有效电源连接到 VCC,该板将处于默认状态并准备好运行。