ZHCUB00 april 2023
该 EVM 开箱即用,在通电后可将 THVD2452V 作为全双工 RS-485 收发器运行。器件引脚分为四个不同的组:单端通信引脚、差分通信引脚、电源引脚和控制引脚。上一节 节 2.1深入讨论了电源引脚,本节将介绍其他三种类型的引脚。
单端通信引脚直接通过相应的跳线连接到单端总线。这些引脚是“R”和“D”引脚,分别表示 RX 和 TX 单端数据。R 以 J6 为基准,D 以 J16 为基准。J6 和 J16 是 EVM 的信号连接点。
该 EVM 板支持两个控制信号:使能引脚和压摆率控制引脚。使能引脚包括一个高电平有效驱动器使能 (DE) 引脚和一个低电平有效接收器使能 (/RE) 引脚。这些引脚分别通过跳线 J11 和 J12 进行访问。压摆率限制引脚 (SLR) 是一个二进制输入,它可以实现压摆率限制,以降低数据速率为代价来减少器件的辐射。SLR 引脚可以通过跳线 J20 进行访问。
最后一组信号,即差分总线引脚,是引脚 A、B、Y、和 Z。A 和 B 引脚是连接到端子块 J10 的差分接收器引脚。如图 2-1 所示,当电路板的左上角为 J6 时,J10 的第 2 个和第 3 个引脚分别为 A 和 B。Y 和 Z 是连接到端子块 J13 的差分驱动器引脚。使用图 2-1 所示的相同方向时,J13 的第 2 个和第 3 个引脚分别为差分驱动器引脚 Z 和 Y。
大多数信号输入都使用 2x4 接头。每个跳线都有一个连接 I/O、GND、VIO 和 EARTH(如果存在)的特定映射。
图 2-1 跳线映射| 跳线名称 | 信号 – 跳线引脚 | 注释 |
|---|---|---|
| J6 | R – J6 引脚 3 或 8 | 接收数据 – 为了保持恒定的高电平或低电平,应将 J6 I/O 引脚分流至 VIO 或 GND |
| J11 | /RE – J11 引脚 4 或 7 | /RE – 如果仅使用一种模式,则将 J11 I/O 引脚分流至 VIO 或 GND |
| J12 | DE – J12 引脚 3 或 8 | DE – 如果仅使用一种模式,则将 J12 I/O 引脚分流至 VIO 或 GND |
| J16 | D – J16 引脚 4 或 7 | D – 为了保持恒定的高电平或低电平,应将 J16 I/O 引脚分流至 VCC 或 GND |
| J20 | SLR – 引脚 2 或 7 | 将 J20 上的 I/O 引脚分流至高电平(SLR 有效)或低电平(SLR 禁用) |
| J10 | 引脚 2:A,引脚 3:B | 差分总线输入端子 |
| J13 | 引脚 2:Z;引脚 3:Y | 差分总线输出端子 |
| J1 | 不适用 | 对于单电源应用,保持悬空。如果使用双电源,则连接数字电源 |
| J2 | 不适用 | 将 VCC 连接到 J2 |
| J7 | 不适用 | 单电源分流 双电源开路 |