ZHCUB00
april 2023
1
说明
特性
1
评估模块概述
1.1
套件内容
2
运行 EVM
2.1
设置
2.1.1
单电源供电
2.1.2
双电源运行
2.2
在默认设置下运行 THVD24X2VEVM
2.3
运行经过修改的 THVD24X2VEVM
2.3.1
单端总线修改工作模式
2.3.2
差分信号总线修改工作模式
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
5
参考文献
特性
预装 THVD2452VDR,开箱即用
VCC 到 GND 和 GND 到 EARTH 连接之间分别预装了两个 10µF 和两个 47µF 的去耦电容器
提供电阻器焊盘,用于在 GND 和 EARTH 之间建立电阻链路
共模电压连接点用于测试具有多个共模电压的器件
图 1-1
THVD24X2VEVM 顶视图