ZHCUB00 april   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 套件内容
  5. 2运行 EVM
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 单电源供电
      2. 2.1.2 双电源运行
    2. 2.2 在默认设置下运行 THVD24X2VEVM
    3. 2.3 运行经过修改的 THVD24X2VEVM
      1. 2.3.1 单端总线修改工作模式
      2. 2.3.2 差分信号总线修改工作模式
  6. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  7. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  8. 5参考文献

物料清单 (BOM)

表 3-1 THVD24X2VEVM 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
A1、B1、Y1、Z1 4 测试点,多用途,白色,TH 白色通用测试点 5012 Keystone
C3、C5、C9、C11 4 10µF 电容,陶瓷,10μF,6.3V,+/-10%,X5R,0805 0805 CL21A106KQFNNNG Samsung
C6、C7、C16、C17 4 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0603 0603 C1608X7R1E104K080AA TDK
C13、C14 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,6.3V,+/-10%,X5R,0603 0603 C0603C104K9PAC7867 Kemet
D1 1 红色 LED,红色,SMD LED_0603 150060RS75000 Wurth Elektronik
D2 1 绿色 LED,绿色,SMD LED_0603 150060GS75000 Wurth Elektronik
D3 1 蓝色 LED,蓝色,SMD LED_0603 150060BS75000 Wurth Elektronik
H9、H10、H11、H12 4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 透明 Bumpon SJ-5303 (CLEAR) 3M
J1、J2、J10、J13 4 端子块,3x1,2.54mm,TH 端子块,3x1,2.54mm,TH 1725669 Phoenix Contact
J3、J4、J5、J8、J9、J14、J15、J17、J18、J19 10 接头,2.54mm,4x1,金,TH 接头,2.54mm,4x1,TH 61300411121 Wurth Elektronik
J6、J11、J12、J16、J20 5 接头,2.54mm,4x2,金,TH 接头,2.54mm,4x2,TH 802-10-008-10-001000 Mill-Max
J7 1 接头,2.54mm,2x1,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 961102-6404-AR 3M
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1、R4、R7、R10、R18、R20、R23、R25 8 0 电阻,0,0%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 RCS06030000Z0EA Vishay-Dale
R3、R13、R14 3 1.0k 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06031K00JNEA Vishay-Dale
U1 1 THVD2452VDR SOIC14 THVD2452VDR 德州仪器 (TI)
C1 0 15pF 电容,陶瓷,15pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 0603 06035A150JAT2A AVX
C2、C4、C8、C10 0 47µF 电容,陶瓷,47μF,10V,+/-20%,X5R,0805 0805 C2012X5R1A476M125AC TDK
C12,C15 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0805 0805 08053C104KAT2A AVX
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
R2、R6、R8、R11、R15、R16 0 1.0k 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06031K00JNEA Vishay-Dale
R5、R9、R12 0 50 电阻,50,2%,3.9W,0603 0603 RCP0603W50R0GEB Vishay-Dale
R17、R21、R22、R26 0 15k 电阻,15kΩ,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-0715KL Yageo
R19、R24 0 120 电阻,120,5%,0.5W,0805 0805 ERJ-P06J121V Panasonic