ZHCUB00 april 2023
RS-485 收发器的差分侧也有一些可由用户进行的微小修改。可以选择端接电容器和电阻器,A 和 B 引脚端接 C12 和 R19,Y 或 Z 端接 C15 和 R24。这些电容器和端接焊盘可以帮助对端接和 IC 上的不同负载效应进行建模。另一种常见的修改是通过共模跳线 J3 至 J5(RX 总线)和 J17 至 J19(TX 总线)施加共模电压,该电压通过共模电阻路由到相应的总线:R17 (A)、R21 (B)、R22 (Z) 和 R26 (Y)。默认情况下不安装这些电阻器。对于全共模测试,电阻器 R17、R21、R22 和 R26 可以是 375 Ω,这是 RS-485 器件的标准值。
|
关联的跳线/信号 |
焊盘名称 |
备注 |
|---|---|---|
| J3 和 J5/“A”上的共模 | R17 | 共模电阻器至“A” |
| J4 和 J5/“B”上的共模 | R21 | 共模电阻器至“B” |
| J17 和 J18/“Y”上的共模 | R26 | 共模电阻器至“Y” |
| J17 和 J19/“Y”上的共模 | R22 | 共模电阻器至“Z” |
| 不适用/A 和 B | C12 | 端接电容器焊盘 (RX) |
| 不适用/A 和 B | R19 | 端接电阻器焊盘 (RX) |
| 不适用/Y 和 Z | C15 | 端接电容器焊盘 (TX) |
| 不适用/Y 和 Z | R24 | 端接电阻器焊盘 (TX) |