ZHCUB00 april   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 套件内容
  5. 2运行 EVM
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 单电源供电
      2. 2.1.2 双电源运行
    2. 2.2 在默认设置下运行 THVD24X2VEVM
    3. 2.3 运行经过修改的 THVD24X2VEVM
      1. 2.3.1 单端总线修改工作模式
      2. 2.3.2 差分信号总线修改工作模式
  6. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  7. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  8. 5参考文献

双电源运行

TI 采用 D (SOIC) 封装的 THVD24X2V 系列收发器可以具有一个额外的逻辑电源引脚 VIO。在双电源运行中,数字电路电源(为 R、D、/RE 和 DE 引脚供电)可以保持在低电压。该电压的范围通常为 1.65V 至 5V,允许将 RS-485 收发器连接到使用 1.8V 逻辑电源的数字系统。对于双电源运行,J7 保持开路。

表 2-2 双电源运行跳线配置
组件名称 备注
J7 双电源运行时保持开路
J1 VIO 电源输入
J2 VCC 电源输入