ZHCUB00 april 2023
有几个选项可用于修改此 EVM 上的单端数据和控制信号。跳线 J6、J11、J12 和 J16 都包含默认为空白的焊盘。对于 D、DE 和/RE 信号,有 0603 尺寸的焊盘用于上拉或下拉电阻器,以便在这些引脚上具有默认逻辑,并且仍然能够向该引脚提供外部信号。R 引脚还包含一个 0603 尺寸的上拉电阻器(在基于 UART 的应用中很常见),以及一个 0603 尺寸的焊盘,该焊盘连接到接地端以提供容性负载,用于需要在 R 引脚上施加容性负载的测试用例。表 2-4 中总结了 EVM 上可能的单端信号路径修改。
| 相关跳线或信号 | 焊盘名称 | 备注 |
|---|---|---|
| J6/R | R2 | 上拉电阻器焊盘 |
| J6/R | C1 | 容性负载焊盘 |
| J11 / /RE | R6 | 上拉电阻器焊盘 |
| J11 / /RE | R5 | 下拉电阻器焊盘 |
| J12 / DE | R8 | 上拉电阻器焊盘 |
| J12 / DE | R9 | 下拉电阻器焊盘 |
| J16 / D | R11 | 上拉电阻器焊盘 |
| J16 / D | R12 | 下拉电阻器焊盘 |