ZHCUAZ9 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843A26EVM 16A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

通过 VIN 启动和关断

图 3-19图 3-20 显示了通过 VIN 对 U1 进行启动和关断的波形。在图 3-19 中,输入和 EN 引脚电压达到各自的阈值后,VIN 电压和输出电压均上升。在图 3-20 中,当输入或 EN 引脚电压达到各自的阈值时,VIN 电压下降并且 TPSM843A26 关断。一旦 TPSM843A26 被禁用,VIN 下降的速率发生变化,因为它不再加载输入电源。

GUID-20230405-SS0I-KD11-LHGD-DGRLTK4CPK4S-low.gif图 3-19 通过 VIN 启动 U1,空载
GUID-20230405-SS0I-4HPZ-F924-QMKQRJQV4WPP-low.gif图 3-20 通过 VIN 关断 U1,8A 负载