ZHCUAZ9 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843A26EVM 16A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

输入电压纹波

图 3-13 至图 3-14 显示了 TPSM843A26EVM 在空载、16A 负载且 VIN = 12V 条件下的输入电压纹波。纹波电压是在 C12 两端为 U1 测量的。

GUID-20230405-SS0I-D3FQ-LKKZ-LB60WZCLFCC3-low.gif图 3-13 U1 输入纹波,空载
GUID-20230405-SS0I-NFTK-R0M1-NNCQBX5DS77S-low.gif图 3-14 U1 输入纹波,16A 负载