ZHCUAZ9 april 2023
图 3-15 和图 3-16 显示了通过 EN 进行启动和关断的波形。在图 3-15 中,最初施加输入电压,通过将 EN 拉至 GND 来抑制输出。当 EN 电压升高到使能阈值电压以上时,启动序列开始,输出电压斜升至外部设置值。
图 3-17 显示了 8A 负载条件下 EN 的启动情况。图 3-18 显示了 BP5 内部 LDO 相对于 EN 引脚的启动情况。
EN 跳线 J2 上的分流器可用于测试 U1 的 EN 启动。当从 EN 跳线 J2 上移除分流器或将分流器放置在 EN 跳线 J2 的引脚 1 和 2 上时,EN 会被释放,并且 U1 的启动序列会开始。
图 3-15 通过 EN 启动 U1,空载
图 3-17 通过 EN 启动 U1,8A
图 3-16 通过 EN 关断 U1,空载
图 3-18 通过 EN 启动 U1,空载并且测量 BP5