ZHCUAZ9 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843A26EVM 16A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

配置和修改

此评估模块旨在帮助了解 TPSM843A26 的特性。评估模块上提供了用于测试不同配置的跳线。必须先选择跳线,然后再启用 TPSM843A26。

如果所需的配置不可用,则可以对此模块进行一些修改。当对 EVM 上的元件进行修改时,可能需要更改通过 MODE 引脚电阻器选择的内部补偿选项。fSW、输出电压和输出电容器的变化可能需要改变补偿。 TPSM843A26 数据表公式或 WEBENCH 可用于计算输出电容值、补偿和 fSW。确保所有元件都具有足够的电压和电流额定值。