ZHCUAZ9 april 2023 TPSM843A26
表 1-2 中提供了 TPSM843A26EVM 性能特性的汇总。TPSM843A26EVM 在 VIN = 4V 至 18V 的条件下进行设计和测试。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 且输出电压为 1 V 的条件下得出的。除非另有说明,否则所有测量的环境温度均为室温 (25°C)。
| 技术规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN 电压范围 | 11.7 | 12 | 12.3 | V | ||
| 输入电流 | VIN = 12V,IO = 0 A | 33 | mA | |||
| VIN = 5V、IO = 16A | 3.85 | A) | ||||
| 输出电压设定点 | 1.0 | V | ||||
| 输出电流范围 | VIN = 11.7V 至 12.3V | 0 | 16 | A | ||
| 线性和负载调整率 | VIN = 4V 至 13.2V,IO = 0A 至 16A | ±1% | ||||
| 相位裕度 | IO =16A | 44 | 度 | |||
| 输入纹波电压 | IO = 16A | 68 | mVPP | |||
| 输出上升时间 | 通过 MSEL 引脚电阻器设置,J5 短接引脚 3 和 4、5 和 6 或 9 和 10 | 2 | ms | |||
| 电流限值 | 通过 MSEL 引脚电阻器设置,J5 短接引脚 1 和 2、3 和 4、5 和 6 或 7 和 8 | 高 | ||||
| 开关频率 (fSW) | 通过 FSEL 引脚电阻器设置,J4 短接引脚 9 和 10 | 1000 | kHz | |||
| 峰值效率 | VIN = 5V,IO = 3.75A | 91.4% | ||||
| VIN = 12V,IO = 5.75A | 86.9% | |||||
| IC 外壳温度 | VIN = 12V,IO = 16A,浸泡 10 分钟 | 101 | °C | |||