ZHCUAZ9 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843A26EVM 16A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

输入和输出连接

如表 3-1 和表 3-2 中所示,TPSM843A26EVM 随附输入和输出连接器以及测试点。

为了在默认 EVM 的两个输出端上支持满额定负载的最小输入电压,能够提供大于 16A 电流的电源必须通过一对 18-AWG 或更好的导线连接到 J1。

负载必须连接至 J8。每个连接必须使用两对 18-AWG 或更好的导线。通过最大电流限制的设置,在 TPSM843A26 进入电流限制之前,最大负载电流能力接近 16A。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。

对于 U1,测试点 TP1 (VIN S+) 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP2 (VIN S-) 提供了便捷的接地基准。在以 TP11 (VOUT S-) 作为接地基准的情况下,TP10 (VOUT S+) 用于监测 U1 输出电压。

如果对 TPSM843A26EVM 进行了修改,输入电流可能会发生变化。输入电源以及将 EVM 连接到电源的导线必须符合额定输入电流要求。

表 3-1 连接器和跳线
参考标识符名称功能
J1VIN用于连接输入电压的 VIN 螺纹接线端子(请参阅表 1-1,以了解 VIN 范围)
J2

EN Select

3 引脚接头,用于连接到使能引脚并允许在导通和关断之间进行选择。请填充 R1 和 R2 以获得所需的 EN 电压。

J3FSEL/SYNC在通过电阻或外部时钟设置的内部频率之间进行选择
J4FSEL 选择FSEL 选择接头。通过分流器选择 FSEL 电阻。请参阅表 2-2
J5MSEL SelectMSEL 选择接头。使用分流器设置电流限制、软启动时间和斜坡时间。请参阅表 2-3
J6VOUT SelectVOUT 选择接头。使用分流器设置输出电压。请参阅表 2-1
J7VOUTVOUT 测试点,同轴电缆
J8VOUT将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子
表 3-2 测试点
参考标识符名称功能
TP1VIN S+VIN 测试点。将其用于效率和 VIN 测量。
TP2VIN S-PGND 测试点。将其用于效率和 VIN 测量。
TP3ENEN 测试点。如果施加外部电压,则将该电压保持在 EN 引脚的 6V 绝对最大值以下。
TP4SYNC外部时钟测试点
TP5MSELMSEL 测试点
TP6BODE+用于波特图测量的测试点。
TP7BODE-用于波特图测量的测试点。
TP8PGOODPG 测试点
TP9SW软件测试点
TP10

VOUT S+

VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和 VOUT 测量。
TP11

VOUT S-

PGND 测试点。将其用于效率、输出调节和 VOUT 测量。
TP12PGNDPGND 测试点
TP13PGNDPGND 测试点
TP14PGNDPGND 测试点