ZHCUAZ9 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843A26EVM 16A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

效率

图 3-1 至图 3-5 显示了 TPSM843A26EVM 的效率。使用 U1 的选择跳线时,包括不同输出电压和开关频率组合的结果。表 3-3 中列举的测试点用于效率测量。使用这些测试点可尽可能降低 PCB 寄生功率损耗对测量功率损耗的影响。

表 3-3 效率测量测试点
测试点名称参考标识符功能

VIN S+

TP1连接在 J1 附近的输入电压测试点

VIN S-

TP2通过开尔文连接方式连接的输入电压的 PGND 参考测试点

VOUT S+

TP10

连接在 J8 附近的输出电压测试点

VOUT S-

TP11

通过开尔文连接方式连接的输出电压的 PGND 参考测试点
GUID-20230406-SS0I-QQGB-D16K-XNWJNQJBCNCH-low.svg
VOUT = 1 VfSW = 1000 kHz
图 3-1 效率 – 默认配置
GUID-20230406-SS0I-T2RH-KGG9-ZM1FPPPCC5MF-low.svg
VOUT = 1 VfSW = 1500 kHz
图 3-3 效率 – 具有不同输入电压的 1500kHz 开关频率
GUID-20230406-SS0I-PNGH-XMMW-NGCHSMTC4BQ6-low.svg
VIN = 12VVOUT = 1.8 V
图 3-5 效率 – 不同开关频率的 1.8V 输出
GUID-20230406-SS0I-8FGL-MGNX-WWQPBNJF5MHG-low.svg
VIN = 12VfSW = 1000 kHz
图 3-2 效率 – 具有不同输出电压的 1000kHz 开关频率
GUID-20230406-SS0I-CM9X-GMLC-6CCX2HMSCZDF-low.svg
VIN = 12VVOUT = 1 V
图 3-4 效率 – 不同开关频率的 1V 输出