ZHCUAZ9 april 2023
跳线 J3 可用于设置器件的开关频率模式。通过短接引脚 1 和 2,用户可以将开关频率与外部时钟同步。短接引脚 3 和 4 可以通过一个接地电阻设置改频率。跳线 J4 可用于选择不同的开关频率选项,如表 2-2 所示。如果所需的选项不可用,请将其中一个电阻器更改为设置所需选项的值。
| 跳线 J4 设置 | FSEL 电阻器 | 开关频率 |
|---|---|---|
| 引脚 1 短接至引脚 2 | 24.3kΩ | 500kHz |
| 引脚 3 短接至引脚 4 | 17.4kΩ | 750 kHz |
| 引脚 5 短接至引脚 6(1) | 11.8kΩ | 1000kHz |
| 引脚 7 短接至引脚 8 | 8.06kΩ | 1500 kHz |
| 引脚 9 到引脚 10 短接 | 4.99kΩ | 2200 kHz |