ZHCUAZ9 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPSM843A26EVM 16A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MSEL 引脚)
    4. 2.4 使能、UVLO(EN 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入和输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输入电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 通过 VIN 启动和关断
    8. 3.8 启动进入预偏置
    9. 3.9 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

输出电压

有几种方法可用于设置输出电压。首先,跳线 J6 可用于在表 2-1 中所示的选项之间进行选择,以获得大于 1.0V 的输出电压。如果所需的输出电压不可用,则必须更改电阻器。对于低于 1.0V 的输出电压,TI 建议将引脚 1 和 2 短接并减小 R14。R14 的所需值可通过公式 2 计算得出,其中 RFBB 为 R16,即 10kΩ。

方程式 1. VOUT=VREF×RFBB + R14 RFBB
方程式 2. R14=RFBB×VOUT - VREFVREF
表 2-1 VOUT 选择
跳线 J6 设置选择的底部 FB 电阻器 (RFBB)标称输出电压
引脚 1 短接至引脚 2(1)10kΩ1.0V
引脚 3 短接至引脚 47.15kΩ1.2V
引脚 5 短接至引脚 63.9kΩ1.80V
引脚 7 短接至引脚 81.78kΩ3.3V
引脚 9 到引脚 10 短接1.10kΩ5.0V
引脚 11 短接至引脚 12768Ω7.0 V
默认设置