ZHCUAY6F November   2022  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 OPTEVM 套件物品
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 OPTEVM 硬件概述
  7. 3软件
    1. 3.1 OPTEVM 软件
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 软件安装
      3. 3.1.3 典型的 OPTEVM 硬件设置
      4. 3.1.4 启动 OPT300x/4xxxEVM 软件
      5. 3.1.5 OPTEVM 软件操作
        1. 3.1.5.1 使用入门
        2. 3.1.5.2 特性描述
          1. 3.1.5.2.1 照度图
          2. 3.1.5.2.2 平均值、标准偏差和蓝色滑动条
      6. 3.1.6 控件
        1. 3.1.6.1 捕获控制
          1. 3.1.6.1.1 Start Capture 和 Stop Capture
          2. 3.1.6.1.2 Display Sample Count
          3. 3.1.6.1.3 保存到文件
        2. 3.1.6.2 器件控制
          1. 3.1.6.2.1 Mode Select(模式选择)
          2. 3.1.6.2.2 转换时间
        3. 3.1.6.3 操作控制
          1. 3.1.6.3.1 Operation Select
          2. 3.1.6.3.2 测量/捕获触发器
          3. 3.1.6.3.3 Oneshot Time (μs)
      7. 3.1.7 OPTxxxDTSEVM 型号
        1. 3.1.7.1 OPT4048DTSEVM
          1. 3.1.7.1.1 OPT4048DTSEVM 的“CIE XY”窗口
          2. 3.1.7.1.2 OPT4048DTSEVM 的“Lux Live”窗口
          3. 3.1.7.1.3 OPT4048DTSEVM 的“Channel Live”窗口
        2. 3.1.7.2 OPT4060DTSEVM
          1. 3.1.7.2.1 OPT4060DTSEVM 通道实时代码窗口
          2. 3.1.7.2.2 OPT4060DTSEVM 实时照度窗口
      8. 3.1.8 脚本窗口
        1. 3.1.8.1 脚本窗口的其他功能
          1. 3.1.8.1.1 隐藏的 IDE 窗口
          2. 3.1.8.1.2 devInit.py
          3. 3.1.8.1.3 04-launchGUI.py
        2. 3.1.8.2 器件寄存器概述:OPT4xxx 器件
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 测试板
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 PCB 布局 DTS 封装
      3. 4.1.3 物料清单 (BOM)
    2. 4.2 主板
      1. 4.2.1 原理图
      2. 4.2.2 PCB 布局
      3. 4.2.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 疑难解答
      1. 5.2.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
  10. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  11. 7修订历史记录

原理图

图 4-1 显示了 OPTMB EVM 板的完整原理图。该原理图分为三部分:连接器、MSP430 和插槽。USB Type C 连接器用于与 PC 连接。MSP430 微控制器使 PC 能够通过 I2C 与光传感器连接。包含光传感器的测试板通过插槽插到 OPTMB EVM 板上。通过 OPTMB EVM 板可以轻松地访问 I2C、INT、VDD 和 GND 线路。OPTEVM 上的接头 J2 默认为未组装,并且其中标记的穿孔垫可用于访问这些线路。另外,可以在 J2 处组装一个接头,以便更加轻松地访问上述线路。

OPTEVM OPTMB EVM 板原理图图 4-6 OPTMB EVM 板原理图