ZHCUAY6F November   2022  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 OPTEVM 套件物品
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 OPTEVM 硬件概述
  7. 3软件
    1. 3.1 OPTEVM 软件
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 软件安装
      3. 3.1.3 典型的 OPTEVM 硬件设置
      4. 3.1.4 启动 OPT300x/4xxxEVM 软件
      5. 3.1.5 OPTEVM 软件操作
        1. 3.1.5.1 使用入门
        2. 3.1.5.2 特性描述
          1. 3.1.5.2.1 照度图
          2. 3.1.5.2.2 平均值、标准偏差和蓝色滑动条
      6. 3.1.6 控件
        1. 3.1.6.1 捕获控制
          1. 3.1.6.1.1 Start Capture 和 Stop Capture
          2. 3.1.6.1.2 Display Sample Count
          3. 3.1.6.1.3 保存到文件
        2. 3.1.6.2 器件控制
          1. 3.1.6.2.1 Mode Select(模式选择)
          2. 3.1.6.2.2 转换时间
        3. 3.1.6.3 操作控制
          1. 3.1.6.3.1 Operation Select
          2. 3.1.6.3.2 测量/捕获触发器
          3. 3.1.6.3.3 Oneshot Time (μs)
      7. 3.1.7 OPTxxxDTSEVM 型号
        1. 3.1.7.1 OPT4048DTSEVM
          1. 3.1.7.1.1 OPT4048DTSEVM 的“CIE XY”窗口
          2. 3.1.7.1.2 OPT4048DTSEVM 的“Lux Live”窗口
          3. 3.1.7.1.3 OPT4048DTSEVM 的“Channel Live”窗口
        2. 3.1.7.2 OPT4060DTSEVM
          1. 3.1.7.2.1 OPT4060DTSEVM 通道实时代码窗口
          2. 3.1.7.2.2 OPT4060DTSEVM 实时照度窗口
      8. 3.1.8 脚本窗口
        1. 3.1.8.1 脚本窗口的其他功能
          1. 3.1.8.1.1 隐藏的 IDE 窗口
          2. 3.1.8.1.2 devInit.py
          3. 3.1.8.1.3 04-launchGUI.py
        2. 3.1.8.2 器件寄存器概述:OPT4xxx 器件
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 测试板
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 PCB 布局 DTS 封装
      3. 4.1.3 物料清单 (BOM)
    2. 4.2 主板
      1. 4.2.1 原理图
      2. 4.2.2 PCB 布局
      3. 4.2.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 疑难解答
      1. 5.2.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
  10. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  11. 7修订历史记录

使用入门

要快速开始使用该器件,请点击下拉菜单中的 Operation Select,并选择 Continuous,以使该器件退出关断模式。然后,点击 Start Capture 以开始捕获数据。主板上的绿色 LED 会熄灭。照度数据会按图中所示显示在照度图上方。照度图也会开始填充器件的照度读数。

OPTEVM GUI 正在运行捕获(单通道)图 3-13 GUI 正在运行捕获(单通道)
OPTEVM GUI 正在运行捕获(双通道)图 3-14 GUI 正在运行捕获(双通道)

如果 GUI 没有响应,则检查另一个 Latte 脚本窗口,该窗口默认会最小化。如果显示了 Operation I2C Register Read for command [REGRx01] Failed. 消息,则表示主板没有检测到光传感器 IC 或 OPTCB 板。确认 OPTCB 板已插接且方向正确。