ZHCUAY6F November   2022  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 OPTEVM 套件物品
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 OPTEVM 硬件概述
  7. 3软件
    1. 3.1 OPTEVM 软件
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 软件安装
      3. 3.1.3 典型的 OPTEVM 硬件设置
      4. 3.1.4 启动 OPT300x/4xxxEVM 软件
      5. 3.1.5 OPTEVM 软件操作
        1. 3.1.5.1 使用入门
        2. 3.1.5.2 特性描述
          1. 3.1.5.2.1 照度图
          2. 3.1.5.2.2 平均值、标准偏差和蓝色滑动条
      6. 3.1.6 控件
        1. 3.1.6.1 捕获控制
          1. 3.1.6.1.1 Start Capture 和 Stop Capture
          2. 3.1.6.1.2 Display Sample Count
          3. 3.1.6.1.3 保存到文件
        2. 3.1.6.2 器件控制
          1. 3.1.6.2.1 Mode Select(模式选择)
          2. 3.1.6.2.2 转换时间
        3. 3.1.6.3 操作控制
          1. 3.1.6.3.1 Operation Select
          2. 3.1.6.3.2 测量/捕获触发器
          3. 3.1.6.3.3 Oneshot Time (μs)
      7. 3.1.7 OPTxxxDTSEVM 型号
        1. 3.1.7.1 OPT4048DTSEVM
          1. 3.1.7.1.1 OPT4048DTSEVM 的“CIE XY”窗口
          2. 3.1.7.1.2 OPT4048DTSEVM 的“Lux Live”窗口
          3. 3.1.7.1.3 OPT4048DTSEVM 的“Channel Live”窗口
        2. 3.1.7.2 OPT4060DTSEVM
          1. 3.1.7.2.1 OPT4060DTSEVM 通道实时代码窗口
          2. 3.1.7.2.2 OPT4060DTSEVM 实时照度窗口
      8. 3.1.8 脚本窗口
        1. 3.1.8.1 脚本窗口的其他功能
          1. 3.1.8.1.1 隐藏的 IDE 窗口
          2. 3.1.8.1.2 devInit.py
          3. 3.1.8.1.3 04-launchGUI.py
        2. 3.1.8.2 器件寄存器概述:OPT4xxx 器件
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 测试板
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 PCB 布局 DTS 封装
      3. 4.1.3 物料清单 (BOM)
    2. 4.2 主板
      1. 4.2.1 原理图
      2. 4.2.2 PCB 布局
      3. 4.2.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 疑难解答
      1. 5.2.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
  10. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  11. 7修订历史记录

器件寄存器概述:OPT4xxx 器件

OPTEVM OPT4xxx 器件的寄存器视图示例图 3-21 OPT4xxx 器件的寄存器视图示例

寄存器 E、R_MSB、R_LSB、C 和 X 是使用寄存器 0x02 至 0x07 作为 FIFO 寄存器的单通道器件的结果寄存器。结果寄存器提供来自器件的输出数据作为指数和尾数值,这两个值分别在寄存器视图中显示为 e 和 r。尾数在寄存器 0x00 和 0x01 之间拆分为 R_MSB 和 R_LSB。寄存器 0x01 中还包含样本计数器 (C) 和 CRC 校验位 (X)。

对于颜色传感器,寄存器 0x00 至 0x07 是每个通道的结果寄存器。

寄存器 0x0A、0x0B 和 0x0C 是配置寄存器,用于提供关于器件状态的反馈;器件数据表中显示了位名称和完整说明。每个只读状态位均会显示为灰色,而无法更改。寄存器 x08 和 x09 分别允许设置下限和上限。这些寄存器用于某些中断报告模式。寄存器 0x11 中包含 Design_ID。