ZHCUAY6F November 2022 – December 2024
使用 Operation Select 下拉菜单可以在 PWRDN、连续、单触发 (AGC) 和单触发模式之间切换器件工作模式。PWRDN 是让器件进入低功耗状态的关断或待机模式。在该模式下没有激活的光感应或转换。连续模式可连续测量并更新由转换时间确定的输出寄存器。单触发模式使器件保持待机模式,并通过中断 (INT Pin) 或计时器测量来触发转换。该模式使用先前选择的自动范围选择逻辑来决定当前触发的范围。单触发 (AGC) 模式使器件保持待机模式,并通过中断 (INT Pin) 或计时器测量来触发转换。在该模式下,每个单触发式触发器都会强制自动范围控制逻辑完全复位,并且会忽略之前的测量结果而启动全新的自动范围检测。