ZHCUAY6F November 2022 – December 2024
表 4-2 列出了 OPT4001DTS 测试板的物料清单。对于其他光传感器器件型号,除了 IC (U1) 的变化外,BOM 相同。
| 位号 | 数量 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 电容,陶瓷,1uF,10V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155C71A105KE38D | MuRata |
| J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8 | 8 | PC 引脚端子,连接器穿孔,金 0.017" (0.43mm) 直径 | 3121-2-00-15-00-00-08-0 | Mill-Max |
| U1 | 1 | TI 光传感器 | OPTxxxDTS | 德州仪器 (TI) |