ZHCUAY6F November   2022  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 OPTEVM 套件物品
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 OPTEVM 硬件概述
  7. 3软件
    1. 3.1 OPTEVM 软件
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 软件安装
      3. 3.1.3 典型的 OPTEVM 硬件设置
      4. 3.1.4 启动 OPT300x/4xxxEVM 软件
      5. 3.1.5 OPTEVM 软件操作
        1. 3.1.5.1 使用入门
        2. 3.1.5.2 特性描述
          1. 3.1.5.2.1 照度图
          2. 3.1.5.2.2 平均值、标准偏差和蓝色滑动条
      6. 3.1.6 控件
        1. 3.1.6.1 捕获控制
          1. 3.1.6.1.1 Start Capture 和 Stop Capture
          2. 3.1.6.1.2 Display Sample Count
          3. 3.1.6.1.3 保存到文件
        2. 3.1.6.2 器件控制
          1. 3.1.6.2.1 Mode Select(模式选择)
          2. 3.1.6.2.2 转换时间
        3. 3.1.6.3 操作控制
          1. 3.1.6.3.1 Operation Select
          2. 3.1.6.3.2 测量/捕获触发器
          3. 3.1.6.3.3 Oneshot Time (μs)
      7. 3.1.7 OPTxxxDTSEVM 型号
        1. 3.1.7.1 OPT4048DTSEVM
          1. 3.1.7.1.1 OPT4048DTSEVM 的“CIE XY”窗口
          2. 3.1.7.1.2 OPT4048DTSEVM 的“Lux Live”窗口
          3. 3.1.7.1.3 OPT4048DTSEVM 的“Channel Live”窗口
        2. 3.1.7.2 OPT4060DTSEVM
          1. 3.1.7.2.1 OPT4060DTSEVM 通道实时代码窗口
          2. 3.1.7.2.2 OPT4060DTSEVM 实时照度窗口
      8. 3.1.8 脚本窗口
        1. 3.1.8.1 脚本窗口的其他功能
          1. 3.1.8.1.1 隐藏的 IDE 窗口
          2. 3.1.8.1.2 devInit.py
          3. 3.1.8.1.3 04-launchGUI.py
        2. 3.1.8.2 器件寄存器概述:OPT4xxx 器件
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 测试板
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 PCB 布局 DTS 封装
      3. 4.1.3 物料清单 (BOM)
    2. 4.2 主板
      1. 4.2.1 原理图
      2. 4.2.2 PCB 布局
      3. 4.2.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 疑难解答
      1. 5.2.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
  10. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  11. 7修订历史记录

说明

OPT 评估模块 (OPTEVM) 是用于评估 OPT 光传感器性能的平台。德州仪器 (TI) 具有多个光传感器器件系列。所有这些器件都是具有数字输出的光传感器集成电路 (IC) 并且采用 I2C 协议,因此是许多应用的理想选择。OPTEVM 是一个用于评估多个光传感器 IC 在各种条件下的性能的平台。OPTEVM 包含两块 PCB。第一块 PCB 是 OPTMB EVM 板,其作用是与计算机进行通信,提供电源,以及发送和接收相应的数字信号。第二块 PCB 是 OPTCB 测试板,其中包含用于评估和支持电路的光传感器 IC。