ZHCUAY6F November   2022  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 OPTEVM 套件物品
    3. 1.3 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 OPTEVM 硬件概述
  7. 3软件
    1. 3.1 OPTEVM 软件
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 软件安装
      3. 3.1.3 典型的 OPTEVM 硬件设置
      4. 3.1.4 启动 OPT300x/4xxxEVM 软件
      5. 3.1.5 OPTEVM 软件操作
        1. 3.1.5.1 使用入门
        2. 3.1.5.2 特性描述
          1. 3.1.5.2.1 照度图
          2. 3.1.5.2.2 平均值、标准偏差和蓝色滑动条
      6. 3.1.6 控件
        1. 3.1.6.1 捕获控制
          1. 3.1.6.1.1 Start Capture 和 Stop Capture
          2. 3.1.6.1.2 Display Sample Count
          3. 3.1.6.1.3 保存到文件
        2. 3.1.6.2 器件控制
          1. 3.1.6.2.1 Mode Select(模式选择)
          2. 3.1.6.2.2 转换时间
        3. 3.1.6.3 操作控制
          1. 3.1.6.3.1 Operation Select
          2. 3.1.6.3.2 测量/捕获触发器
          3. 3.1.6.3.3 Oneshot Time (μs)
      7. 3.1.7 OPTxxxDTSEVM 型号
        1. 3.1.7.1 OPT4048DTSEVM
          1. 3.1.7.1.1 OPT4048DTSEVM 的“CIE XY”窗口
          2. 3.1.7.1.2 OPT4048DTSEVM 的“Lux Live”窗口
          3. 3.1.7.1.3 OPT4048DTSEVM 的“Channel Live”窗口
        2. 3.1.7.2 OPT4060DTSEVM
          1. 3.1.7.2.1 OPT4060DTSEVM 通道实时代码窗口
          2. 3.1.7.2.2 OPT4060DTSEVM 实时照度窗口
      8. 3.1.8 脚本窗口
        1. 3.1.8.1 脚本窗口的其他功能
          1. 3.1.8.1.1 隐藏的 IDE 窗口
          2. 3.1.8.1.2 devInit.py
          3. 3.1.8.1.3 04-launchGUI.py
        2. 3.1.8.2 器件寄存器概述:OPT4xxx 器件
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 测试板
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 PCB 布局 DTS 封装
      3. 4.1.3 物料清单 (BOM)
    2. 4.2 主板
      1. 4.2.1 原理图
      2. 4.2.2 PCB 布局
      3. 4.2.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 疑难解答
      1. 5.2.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
  10. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  11. 7修订历史记录

物料清单

表 4-2 列出了 OPTMBEVM 主板的物料清单。

表 4-2 OPTMBEVM 物料清单
位号数量说明器件型号制造商
C11电容,陶瓷,1uF,10V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0402GCM155C71A105KE38DMuRata
J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J88PC 引脚端子,连接器穿孔,金 0.017" (0.43mm) 直径3121-2-00-15-00-00-08-0Mill-Max
R21电阻,620,5%,0.05W,0201RC0201JR-07620RLYageo America
R5、R182电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201ERJ-1GN0R00CPanasonic
R71电阻,1.5k,5%,0.05W,0201RC0201JR-071K5LYageo America
R81电阻,100,1%,0.05W,0201ERJ-1GEF1000CPanasonic
R91电阻,1.00M,1%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201RK73H1HTTC1004FKOA Speer
R101电阻,47k,5%,0.05W,0201RC0201JR-0747KLYageo America
R11、R122电阻,27,5%,0.05W,0201RC0201JR-0727RLYageo America
R13、R14、R153电阻,4.7k,5%,0.05W,0201RC0201JR-074K7LYageo America
R16、R172电阻,SMD,5.1KΩ,5%,1/20W,0201CRCW02015K10JNEDVishay Dale
S11开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMDRS-032G05A3-SM RTC&K Components
U11插座,DIP-8,2.54mm 间距,SMT114-87-308-41-134161Preci-Dip
U21用于高速数据接口的低电容 +/-15kV ESD 保护阵列,2 通道,-40°C 至 85°C,6 引脚 SON (DRS),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)TPD2E001DRST-NM德州仪器 (TI)
U31单通道输出低噪声 LDO,400mA,固定 3.3V 输出,1.7V 至 5.5V 输入,具有反向电流保护,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 85°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)TPS73633DBVT德州仪器 (TI)
U41混合信号微控制器,RGZ0048A (VQFN-48)MSP430F5503IRGZR德州仪器 (TI)
Y11晶振,24MHz,10pF,SMDABM3B-24.000MHZ-10-1-U-TAbracon Corporation
FID1、FID2、FID3、FID40基准标记。没有需要购买或安装的元件。不适用不适用
J20接头,2.54mm,5x1,金,TH61300511121Wurth Elektronik
R40电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201ERJ-1GN0R00CPanasonic