ZHCUAY6F November 2022 – December 2024
Latte 程序会在后台运行多个 python 脚本来捕捉和显示来自 EVM 的数据。这些脚本用于实现器件初始化,包括从 EVM 闪存加载校准数据,启动带有测量图和读数的实时视图窗口,以及实现其他功能,例如从闪存读取数据和选择器件要使用的特定 LED 电流。对于高级用户或希望在使用 OPTEVM 时具有更高灵活性的用户,这些 python 脚本可以在一个集成开发环境 (IDE) 窗口中找到,该窗口会在 TI-Latte 启动时最小化。通过该 IDE 窗口,高级用户可以定制现有脚本或编写新的脚本。
启动 Latte 后,展开窗口左侧“Files”下的光传感器目录,方法是点击目录名称左侧的三角形。这样会显示光传感器文件夹。进一步展开光传感器文件夹会显示图 3-20 中所示的所有示例脚本。