ZHCUAY3A April 2023 – June 2025 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了附加设置的默认配置,例如展频、BUCK 频率和 LDO 超时。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941319-Q1 | |
|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | ||
| PLL_CTRL | EXT_CLK_FREQ | 0x0 | 1.1MHz |
| CONFIG_1 | TWARN_LEVEL | 0x0 | 130C |
| I2C1_HS | 0x0 | 可通过 Hs 模式主代码设置为 Hs 模式,默认为标准、快速或快速+。 | |
| I2C2_HS | 0x0 | 可通过 Hs 模式主代码设置为 Hs 模式,默认为标准、快速或快速+。 | |
| EN_ILIM_FSM_CTRL | 0x0 | 降压/LDO 稳压器 ILIM 中断不会影响 FSM 触发条件。 | |
| NSLEEP1_MASK | 0x0 | NSLEEP1(B) 会影响 FSM 状态转换。 | |
| NSLEEP2_MASK | 0x0 | NSLEEP2(B) 会影响 FSM 状态转换。 | |
| CONFIG_2 | BB_CHARGER_EN | 0x0 | 禁用 |
| BB_VEOC | 0x0 | 2.5V | |
| BB_ICHR | 0x0 | 100uA | |
| RECOV_CNT_REG_2 | RECOV_CNT_THR | 0xf | 0xf |
| BUCK_RESET_REG | BUCK1_RESET | 0x0 | 0x0 |
| BUCK2_RESET | 0x0 | 0x0 | |
| BUCK3_RESET | 0x0 | 0x0 | |
| BUCK4_RESET | 0x0 | 0x0 | |
| BUCK5_RESET | 0x0 | 0x0 | |
| SPREAD_SPECTRUM_1 | SS_EN | 0x0 | 禁用展频 |
| SS_MODE | 0x1 | 混合暂停 | |
| SS_DEPTH | 0x0 | 无调制 | |
| SPREAD_SPECTRUM_2 | SS_PARAM1 | 0x7 | 0x7 |
| SS_PARAM2 | 0xc | 0xc | |
| FREQ_SEL | BUCK1_FREQ_SEL | 0x0 | 2.2 MHz |
| BUCK2_FREQ_SEL | 0x0 | 2.2 MHz | |
| BUCK3_FREQ_SEL | 0x1 | 4.4 MHz | |
| BUCK4_FREQ_SEL | 0x1 | 4.4 MHz | |
| BUCK5_FREQ_SEL | 0x1 | 4.4 MHz | |
| FSM_STEP_SIZE | PFSM_DELAY_STEP | 0xb | 0xb |
| LDO_RV_TIMEOUT_ REG_1 | LDO1_RV_TIMEOUT | 0xf | 16ms |
| LDO2_RV_TIMEOUT | 0xf | 16ms | |
| LDO_RV_TIMEOUT_ REG_2 | LDO3_RV_TIMEOUT | 0xf | 16ms |
| LDO4_RV_TIMEOUT | 0xf | 16ms | |
| USER_SPARE_REGS | USER_SPARE_1 | 0x0 | 0x0 |
| USER_SPARE_2 | 0x0 | 0x0 | |
| USER_SPARE_3 | 0x0 | 0x0 | |
| USER_SPARE_4 | 0x0 | 0x0 | |
| ESM_MCU_MODE_ CFG | ESM_MCU_EN | 0x0 | 禁用 ESM_MCU 。 |
| ESM_SOC_MODE_ CFG | ESM_SOC_EN | 0x0 | 禁用 ESM_SoC 。 |
| CUSTOMER_NVM_ID_REG | CUSTOMER_NVM_ID | 0x0 | 0x0 |
| RTC_CTRL_2 | XTAL_EN | 0x1 | 启用晶体振荡器 |
| LP_STANDBY_SEL | 0x1 | 低功耗待机状态用作待机状态(禁用 LDOINT)。 | |
| FAST_BIST | 0x0 | 逻辑和模拟 BIST 在BOOT BIST 上运行。 | |
| STARTUP_DEST | 0x3 | 运行中 | |
| XTAL_SEL | 0x1 | 9pF | |
| PFSM_DELAY_REG_1 | PFSM_DELAY1 | 0x58 | 0x58 |
| PFSM_DELAY_REG_2 | PFSM_DELAY2 | 0x9d | 0x9d |
| PFSM_DELAY_REG_3 | PFSM_DELAY3 | 0x0 | 0x0 |
| PFSM_DELAY_REG_4 | PFSM_DELAY4 | 0x0 | 0x0 |
| GENERAL_REG_0 | FAST_BOOT_BIST | 0x0 | LBIST 在引导 BIST 期间运行 |
| GENERAL_REG_1 | REG_CRC_EN | 0x1 | 启用寄存器 CRC |