ZHCUAY3A April   2023  – June 2025 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-0C 用户指南之使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 AM65x 供电
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  7. 4支持功能安全系统
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  10. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 运行时定制
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

基于应用程序的配置设置

根据 TPS6594-Q1 数据表,每个降压稳压器可从七种基于应用程序的配置中选择一种来运行。以下列表包括可用的不同配置:

  • 用于 DDR 终端的 2.2MHz 单相
  • 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,多相或高 COUT 单相
  • 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,低 COUT,仅单相
  • 4.4MHz VOUT 高于 1.7V,仅单相
  • 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相
  • 2.2MHz 全 VOUT 范围且 VIN 高于 4.5V,仅单相
  • 2.2MHz 全 VOUT 范围且全 VIN 范围,仅单相

这七种配置还具有最佳输出电感值,可在各种条件下优化每个降压稳压器的性能。表 5-1 显示了各个降压稳压器的默认配置。这些设置在器件启动后不能更改。

表 5-1 应用程序用例设置
器件 BUCK 轨 默认应用程序用例 建议的电感器值
TPS65941319-Q1 BUCK1 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 470nH
BUCK2 2.2MHz VOUT 低于 1.9V,多相或单相 470nH
BUCK3 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,多相或高 COUT 单相 220nH
BUCK4 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,多相或高 COUT 单相 220nH
BUCK5 4.4MHz VOUT 低于 1.9V,多相或高 COUT 单相 220nH