ZHCUAY3A April 2023 – June 2025 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1
如果出现中等程度的错误,则会形成有序关断触发条件。此触发条件使用建议的断电序列来关断 PMIC 输出,并进入 SAFE(安全)状态。
如果发生关闭请求,例如 ENABLE 引脚被拉低,则会发生相同的断电序列,但 PMIC 会进入 STANDBY(待机)(LP_STANDBY_SEL=0) 或 LP_STANDBY (LP_STANDBY_SEL=1) 状态,而不是进入 SAFE(安全)状态。这两个事件的电源序列如图 6-3 所示。
TO_SAFE_ORDERLY 序列和 TO_STANDBY 序列都会设置 FORCE_EN_DRV_LOW 位。
在 TO_SAFE_ORDERLY 结束时,这两个 PMIC 都会等待大概 16ms,然后执行以下指令:
// Clear AMUXOUT_EN and CLKMON_EN and set LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x04 MASK=0xE3
// Reset all BUCKs (not performed in the TO_STANDBY sequence)
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x87 DATA=0x1F MASK=0xE0
// Make GPIO9 an input with pulldown enabled
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x39 DATA=0x18 MASK=0x00
// Make GPIO10 an input with pulldown enabled
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x3A DATA=0x08 MASK=0x00
对降压稳压器进行复位是为转换到 SAFE_RECOVERY 状态做好准备,这意味着 PMIC 会离开任务状态。在 SAFE_RECOVERY 状态下,恢复机制会使恢复计数器递增,并确定在尝试恢复之前是否已达到恢复计数阈值(请参阅表 5-10)。
在 TO_STANDBY 序列结束时,除了 BUCK_RESET 之外,会出现相同的 16ms 延迟和指令。在这些指令之后,PMIC 会执行附加检查,以确定 LP_STANDBY_SEL(请参阅表 5-10)是否为 true。如果为真,则 PMIC 会进入 LP_STANDBY 状态并退出任务状态。如果 LP_STANDBY_SEL 为假,则 PMIC 会保持在由 节 6.1 中 STANDBY 定义的任务状态中。