ZHCUAY3A April   2023  – June 2025 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-0C 用户指南之使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 AM65x 供电
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  7. 4支持功能安全系统
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  10. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 运行时定制
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

电源映射

图 3-1 显示了支持独立 MCU 和主电源轨所需的 TPS6594-Q1 PMIC 电源器件与处理器电压域之间的电源映射。在该配置中,PMIC 使用 3.3V 输入电压。对于安全应用,在 VCCA 之前有一个保护 FET 连接到主 PMIC 的 OVPGDRV 引脚,允许对 PMIC 的输入电源进行电压监测和控制。

此 PDN 使用五个分立式电源组件,其中四个是必需的,一个是可选的,具体取决于是否需要电子保险丝特性。三个负载开关与 BUCK4 稳压器产生了多个独立的 IO 电源轨,具有以下优势:

  • 通过使用 PMIC GPIO 控制信号以及所需的启动和关断时序延迟,按照所需的顺序对 SoC 电源域进行时序控制,如节 6.3部分所示。
  • 通过对 VCCA 过压进行 PMIC 监控(请参阅节 5.5),PMIC GPIO 可以在检测到 OV 时从 SoC 上断开这些 3.3V 电源轨。
  • 需要低功耗模式(仅 MCU 和 S2R 保持),因为需要独立禁用/监控 SoC 的 IO 域。
注: 所选的负载开关 (TPS22919) 适用于轻负载 (< 500mA)。对于更大的负载,建议使用 TPS22965 或类似器件。

第四个分立式器件为 TPS628502 降压转换器,该转换器负责为 LPDDR4 SDRAM 组件提供所需的 1.1V 电源。最后一个分立式电源元件是可选的 TLV70018-Q1 LDO,如果最终产品使用高安全处理器类型并希望能够在板上对 Efuse 值进行编程,则可以使用该元件。如果不需要此特性,则可以省略此 LDO,并按照数据手册中的建议端接处理器引脚。

注: 该处理器支持多种 DDR 存储器类型,包括 DDR3L、DDR4 和 LPDDR4。这些存储器技术各自需要不同的电压才能工作。因此,PMIC 中故意未包含 DDR 电压的稳压器。PMIC 确实包含控制信号,以按照正确的顺序启用/禁用外部 DDR 稳压器。
TPS6594-Q1 电源连接图 3-1 电源连接
  • VDD_CPU_AVS,启动电压为 1.1V,然后软件设置器件专用 AVS。

表 3-1 确定了需要哪些电源来支持不同的系统特性。“有源 SoC”列中有一个额外的选项来包含或排除 VPP_x(EFUSE) 电源轨。

表 3-1 PDN 电源映射和系统特性
电源映射 系统特性(1)
器件 电源 电源轨 处理器和存储器域 有源 SoC 仅 MCU DDR 保持
TPS65941319-Q1 BUCK12 VDD_CORE_1V1 VDD_CORE、VDD_DLL_MMC0/1 R
BUCK3 VDD_CPU VDD_MPU0/1 R
BUCK4 VDD_MCUIO_1V8 VDDS1/2_WKUP、VCCSHV1/2_WKUP、VDDA_1P8_MON_WKUP R R
BUCK5 VDD_MCU_1V1 VDD_MCU、VDD_WKUP0/1 R R
LDO1 VDA_MCU_1V8 VDDA_LDO_WKUP、VDDA_MCU/WKUP、VDDA_ADC_MCU、VDDA_POR_WKUP R R
LDO2 VDD_RAM_1V8 VDDA_SRAM_CORE0/1、VDDA_SRAM_MPU0/1、VDDA_1P8_OLDI0 R
LDO3 VDD_PHY_1V8 VDDA_1P8_CSI0、VDDA_1P8_SERDES0 R
LDO4 VDA_PLL_1V8 VDDA_PLL_CORE、VDDA_PLL0/1_DDR、VDDA_PLL_MPU0/1、VDDA_PLL_DSS、VDDA_PLL_PER0、VDDS_OSC1 R
TPS22919 负载开关 VDD_MCUIO_3V3 VDDA_3P3_IOLDO_WKUP、VDDSHV0_WKUP、VDDA_3P3_MON_WKUP R(2) R
TPS22919 负载开关 VDD_IO_3V3 VDDA_3P3_USB、VDDA_3P3_MON0、VDDA_3P3_IOLDO0/1、VDDSHV0-2、VDDSHV7-8、VDDA_3P3_SDIO R(3)
TPS22919 负载开关 VDD_IO_1V8 VDDA_1P8_MON0、VDDS3-6、VDDSHV3-6、 R(4)
TLV70018 LDO VPP_EFUSE_1V8 VPP_x(EFUSE) O
TPS628502Q BUCK VDD_DDR VDDS_DDR R R(5)
“R”是必需的,而“O”是可选的。如果保留“空白”,则在该模式期间不会启用稳压器。
为 VDD_MCUIO_3V3 供电的 TPS22919 由 TPS65941319-Q1 GPIO3 控制。
为 VDD_IO_3V3 供电的 TPS22919 由 TPS65941319-Q1 GPIO5 控制。
为 VDD_IO_1V8 供电的 TPS22919 由 TPS65941319-Q1 GPIO6 控制。
TPS628502Q 由 TPS65941319-Q1 GPIO4 进行控制,并会在 FSM_I2C_TRIGGERS 中的 TRIGGER_I2C_7 置位期间保持运行。