ZHCUAY3A April 2023 – June 2025 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了 NVM 中存储的 LDO 电源轨电压、配置和监控。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。一些设置(通常为使能位)也通过 PFSM 进行更改,如节 6.3 中所述。
在 节 6.3.8 序列完成后,对于所有 LDO,将 LDOx_EN 和 LDOx_VMON_EN 位置位,并将 LDOx_RV_SEL 位清零。其他位保持不变,但仍可通过 I2C 进行访问。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS65941319-Q1 | |
|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | ||
| LDO1_CTRL | LDO1_EN | 0x0 | 禁用;LDO1 稳压器。 |
| LDO1_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | |
| LDO1_PLDN | 0x1 | 125Ω | |
| LDO1_VMON_EN | 0x0 | 禁用 OV 和 UV 比较器。 | |
| LDO1_RV_SEL | 0x1 | 启用 | |
| LDO2_CTRL | LDO2_EN | 0x0 | 禁用;LDO2 稳压器。 |
| LDO2_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | |
| LDO2_PLDN | 0x1 | 125Ω | |
| LDO2_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | |
| LDO2_RV_SEL | 0x1 | 启用 | |
| LDO3_CTRL | LDO3_EN | 0x0 | 禁用;LDO3 稳压器。 |
| LDO3_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | |
| LDO3_PLDN | 0x1 | 125Ω | |
| LDO3_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | |
| LDO3_RV_SEL | 0x1 | 启用 | |
| LDO4_CTRL | LDO4_EN | 0x0 | 禁用;LDO4 稳压器。 |
| LDO4_SLOW_RAMP | 0x0 | LDO 输出从 0.3V 到 LDOn_VSET 的 90% 时的最大斜升转换率为 25mV/us | |
| LDO4_PLDN | 0x1 | 125Ω | |
| LDO4_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | |
| LDO4_RV_SEL | 0x1 | 启用 | |
| LDO1_VOUT | LDO1_VSET | 0x1c | 1.80V |
| LDO1_BYPASS | 0x0 | 线性稳压器模式。 | |
| LDO2_VOUT | LDO2_VSET | 0x1c | 1.80V |
| LDO2_BYPASS | 0x0 | 线性稳压器模式。 | |
| LDO3_VOUT | LDO3_VSET | 0x1c | 1.80V |
| LDO3_BYPASS | 0x0 | 线性稳压器模式。 | |
| LDO4_VOUT | LDO4_VSET | 0x38 | 1.800 V |
| LDO1_PG_WINDOW | LDO1_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV |
| LDO1_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | |
| LDO2_PG_WINDOW | LDO2_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV |
| LDO2_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | |
| LDO3_PG_WINDOW | LDO3_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV |
| LDO3_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | |
| LDO4_PG_WINDOW | LDO4_OV_THR | 0x3 | +5% / +50mV |
| LDO4_UV_THR | 0x3 | -5% / -50mV | |