ZHCUAY3A April   2023  – June 2025 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-0C 用户指南之使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 AM65x 供电
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  7. 4支持功能安全系统
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  10. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 运行时定制
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

配置的状态

在此 PDN 中,PMIC 器件具有以下几种配置的电源状态:

  • 待机
  • 有效
  • 仅 MCU
  • Pwr SoC 错误
  • 保持

图 6-1 展示了配置的 PDN 电源状态以及在状态之间变化所需的转换条件。此外,还显示了向硬件状态(如 SAFE RECOVERY 和 LP_STANDBY)的转换。硬件状态是固定器件电源有限状态机 (FSM) 的一部分,且在 TPS6594-Q1 具有 5个 Buck 和 4 个 LDO 且适用于安全相关汽车级应用的电源管理 IC (PMIC) 数据表中进行了描述,请参阅 节 8

TPS6594-Q1 可预配置有限状态机 (PFSM) 的任务状态和转换图 6-1 可预配置有限状态机 (PFSM) 的任务状态和转换

当 PMIC 从 FSM 转换到 PFSM 时,将执行若干条初始化指令,以禁用 BUCK 和 LDO 稳压器上的残余电压检查、设置 FIRST_STARTUP_DONE 位并清除静态配置中设置的 VCCA OV 和 UV 掩码,表 5-8。执行这些指令后,PMIC 等待有效的开启请求,然后会进入运行状态。各电源状态定义如下:

    STANDBY PMIC 由系统电源轨上的有效电源供电 (VCCA > VCCA_UV)。所有器件资源在待机状态下都会断电。在此状态下,EN_DRV 被强制为低电平。处理器处于关闭状态,没有电压域通电。请参阅节 6.3.2序列说明。 当出现错误且 PMIC 从 PFSM 任务状态退出并进入 FSM 状态时,也会进入待机状态。当该器件从 FSM 状态返回到 PFSM 时,第一个状态会是待机状态,这时所有其他资源全部断电并且 EN_DRV 被强制为低电平。在 PMIC 退出 PFSM 并进入 FSM 状态 SAFE_RECOVERY 之前,会执行节 6.3.1中的序列。
    运行 PMIC 由有效电源供电。PMIC 功能齐全,可为所有的 PDN 负载供电。处理器已完成推荐的上电序列,MCU 和主处理器内的所有电压域均已通电。请参阅节 6.3.8序列说明。
    MCU_ONLY PMIC 由有效电源供电。只有分配给 MCU 安全岛的电源资源处于开启状态。通过 GPIO4 启用的 VDD_DDR 会在触发条件 I2C_7 为高电平时保持开启状态,并在 I2C_7 为低电平时转换到 MCU_ONLY 状态期间关闭。请参阅节 6.3.7序列说明。
    Pwr SoC 错误 PMIC 由有效电源供电。只有分配给 MCU 安全岛的电源资源处于开启状态。请参阅节 6.3.5序列说明。唯一的主动触发条件是 B,需要 PMIC 返回到 MCU_ONLY 模式。仅在导致 SOC_PWR_ERROR 的中断清除后,才建议返回到 MCU_ONLY 模式并最终返回到运行模式。
    保持 PMIC 由有效电源供电。只有 GPIO4 保持高电平,从而使能 VDD_DDR,所有其他域都关闭,以尽可能地降低系统总功耗。在此状态下,EN_DRV 被强制为低电平。请参阅节 6.3.9序列说明。