ZHCUAY3A April 2023 – June 2025 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1
TPS6594-Q1 器件包含用户寄存器空间和一个 NVM。本部分介绍了 NVM 中的设置,这些设置会在器件从 INIT 转换到 BOOT BIST 期间载入用户寄存器。注意:用户寄存器可以在状态转换(例如从待机模式切换到运行模式)期间发生更改。TPS6594-Q1 数据表中说明了用户寄存器映射。