ZHCUAW5B february 2013 – july 2023
图 2-3 所示为 SM-USB-DIG 平台的方框图。此平台是一种通用数据采集系统,用于其他德州仪器 (TI) 评估模块。运行详细信息在一个单独的文档 SBOU098 中(可从 www.ti.com 下载)提供。图 2-3 中显示的方框图简要概述了该平台。TUSB3210 是 SM-USB-DIG 平台的主控制器件。
TUSB3210 是一款具有板载 USB 接口的 8052 微控制器。微控制器接收来自主机的信息,并将其解释为电源、I2C、SPI 和其他数字 I/O 模式。在数字 I/O 事务期间,微控制器会读取连接到 I/O 接口的任何器件的响应。该器件的响应被发送回 PC,由主机对这些信息进行解释。
图 2-3 SM-USB-DIG 平台方框图