ZHCUAW5B february 2013 – july 2023
INA231 器件具有灵活的 I2C 地址配置,允许多个器件位于同一 I2C 线上。通过将跳线 J3-J6 上的 A0 和 A1 地址移动到 GND、VS、SDA 或 SCL,用户可以将 INA231 更改为总共 16 个 I2C 地址,如表 5-1 所示。
| A1 | A0 | 目标地址 |
|---|---|---|
| GND | GND | 1000000 |
| GND | VS+ | 1000001 |
| GND | SDA | 1000010 |
| GND | SCL | 1000011 |
| VS+ | GND | 1000100 |
| VS+ | VS+ | 1000101 |
| VS+ | SDA | 1000110 |
| VS+ | SCL | 1000111 |
| SDA | GND | 1001000 |
| SDA | VS+ | 1001001 |
| SDA | SDA | 1001010 |
| SDA | SCL | 1001011 |
| SCL | GND | 1001100 |
| SCL | VS+ | 1001101 |
| SCL | SDA | 1001110 |
| SCL | SCL | 1001111 |
图 5-3 显示了如何配置 I2C 地址。点击 A0 或 A1 框并选择如何在 EVM 上配置硬件。未能选择正确的地址会阻止 INA231 器件与软件通信。
图 5-3 设置 A1 地址