ZHCUAW5B february 2013 – july 2023 INA231
INA231EVM 软件允许用户自定义由 SM-USB-DIG 调节的板级电压。通过选择 3.3V 或 5V,用户可以指定器件的工作电压。
该软件还包含“Auto-Write”功能,如图 5-13 所示,默认会启用该功能。每当发生更改时,此功能都会自动更新寄存器表。启用该功能后,Write All Registers 按钮用处不大,仅用作禁用“Auto-Write”时的替代方法。
图 5-13 自动写入、电源按钮和电压控制