ZHCUAW5B february 2013 – july 2023
表 6-1 列出了 INA231EVM 的物料清单。
| 编号 | 参考标识符 | 说明 | 供应商或制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R5、R6 | 电阻器,10kΩ 1/10W 5% 0603 SMD | Stackpole Electronics | RMCF0603JT10K0 |
| 2 | R3、R4 | 电阻器,300Ω 1/10W 5% 0603 SMD | Panasonic | ERJ-3GEYJ301V |
| 3 | R1、R2 | 电阻器,0.0Ω 1/10W 0603 SMD | Stackpole Electronics | RMCF0603ZT0R00 |
| 4 | C2 | 电容器,钽 4.7μF 35 V 10% SM | AVX Corp. | TAJC475K035RNJ |
| 5 | C3、C4 | 电容器,陶瓷 0.10μF 25V X7R 10% 0603 | TDK Corp. | C1608X7R1E104K |
| 6 | D1、D2 | LED 绿光广角 0603 SMD | Panasonic | LNJ3W0C83RA |
| 7 | U1 | INA231 电流采样电阻监测器 | 德州仪器 (TI) | INA231AIYFF |
| 8 | 所有跳线 | 连接器,接头 50 位 0.100" SGL 金 | Samtec | TSW-150-07-G-S |
| 9 | 所有跳线 | 带手柄 2 位 30AU 的分路器 LP | Tyco Electronics | 881545-2 |
| 10 | 所有测试点 | PC 测试点紧凑型 SMT | Keystone Electronics | 5016 |
| 11 | T1 | 3 块端子 3.5mm | On Shore Technology Inc | ED555/3DS |
| 12 | T2、T3、T4 | 2 块端子 3.5mm | On Shore Technology Inc | ED555/2DS |
| 13 | Bumpons | Bumpon 半球形 0.50 x 0.14 透明 | 3M | SJ-5312 (CLEAR) |
| 14 | J1 | 连接器,插座 RT 角度 1 位置 0.050 | Mill-Max Manufacturing | 851-93-10-20-001000 |