ZHCUAW5B february   2013  – july 2023

 

  1.   1
  2.   INA231EVM 评估板和软件教程
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA231EVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA231EVM 硬件
    1. 2.1 INA231 硬件的工作原理
    2. 2.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 2.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  6. 3INA231EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 连接硬件
    3. 3.3 电源连接
    4. 3.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 3.5 INA231EVM 默认跳线设置
    6. 3.6 INA231EVM 特性
      1. 3.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 3.6.2 J3 和 J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 3.6.3 J5 和 J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 3.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 3.6.5 VIN+ 和 VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 3.6.6 采样电阻监测器配置和端子块 T3 和 T4
  7. 4INA231EVM 软件设置
    1. 4.1 适用于 INA231EVM 软件的操作系统
    2. 4.2 软件安装
  8. 5INA231EVM 软件概述
    1. 5.1 启动 INA231EVM 软件
    2. 5.2 配置 INA231EVM 软件
      1. 5.2.1 I2C 地址选择
      2. 5.2.2 配置工作模式
      3. 5.2.3 设置转换时间
      4. 5.2.4 设置配置寄存器
      5. 5.2.5 配置警报引脚
    3. 5.3 使用 INA231EVM 软件
      1. 5.3.1 INA231 总线电压、采样电阻电压、电流和功率读数条
      2. 5.3.2 计算和工作原理
      3. 5.3.3 寄存器选项卡
      4. 5.3.4 图形选项卡
      5. 5.3.5 自动写入和电源电压
  9. 6INA231EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

电源连接

连接 EVM 和 SM-USB-DIG 后,进行所需的 VBUS 和采样电阻连接。通常,设置涉及高侧或低侧负载以及 VIN+ 和 VIN- 两端的采样电阻。图 3-1 中的设置表示连接了低侧采样电阻的测试场景。此 VBUS 源不包含在套件中,电压可能因您的测试需求而异。外部电源连接到端子板 T3。

注:

在连接 USB 电缆之前,始终需要将电源连接到 SM-USB-DIG 平台板。

GUID-698B6EFA-328C-475B-B323-E06DD228B87D-low.gif图 3-1 INA231EVM 的典型硬件测试连接