ZHCUAW5B february   2013  – july 2023

 

  1.   1
  2.   INA231EVM 评估板和软件教程
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA231EVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA231EVM 硬件
    1. 2.1 INA231 硬件的工作原理
    2. 2.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 2.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  6. 3INA231EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 连接硬件
    3. 3.3 电源连接
    4. 3.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 3.5 INA231EVM 默认跳线设置
    6. 3.6 INA231EVM 特性
      1. 3.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 3.6.2 J3 和 J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 3.6.3 J5 和 J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 3.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 3.6.5 VIN+ 和 VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 3.6.6 采样电阻监测器配置和端子块 T3 和 T4
  7. 4INA231EVM 软件设置
    1. 4.1 适用于 INA231EVM 软件的操作系统
    2. 4.2 软件安装
  8. 5INA231EVM 软件概述
    1. 5.1 启动 INA231EVM 软件
    2. 5.2 配置 INA231EVM 软件
      1. 5.2.1 I2C 地址选择
      2. 5.2.2 配置工作模式
      3. 5.2.3 设置转换时间
      4. 5.2.4 设置配置寄存器
      5. 5.2.5 配置警报引脚
    3. 5.3 使用 INA231EVM 软件
      1. 5.3.1 INA231 总线电压、采样电阻电压、电流和功率读数条
      2. 5.3.2 计算和工作原理
      3. 5.3.3 寄存器选项卡
      4. 5.3.4 图形选项卡
      5. 5.3.5 自动写入和电源电压
  9. 6INA231EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

配置工作模式

INA231EVM 配置过程的第二步允许用户设置工作模式和均值计算模式。

在工作模式下,用户可以将转换更改为触发式或连续式或完全关闭器件,从而限制 INA231 内的计算量。当器件在触发模式下运行时,仅当设置了工作模式且选中了屏幕顶部的 Write All Reg 按钮时,该器件才会执行转换。在模式发生更改并选择了 Write All Reg 后,为了将器件上的更改反映在软件中,用户还必须选择 Read All Reg 按钮。

当 INA231 在连续模式下运行时,系统会在上一次转换完成后直接执行转换。当 INA231EVM 软件处于连续模式时,可以通过点击 Read All Reg 按钮随时更新该软件。

断电模式会阻止所有转换的发生,直到工作模式再次改变为止。该器件仍与电源相连,但消耗的电流极小,而且不会执行任何转换。

也可以限制所有三种工作模式,以便仅测量器件的某些组件,如图 5-4 所示。需要注意的是,为了实现 INA231 的完整功能,用户必须选择采样电阻和总线配置。如 INA231 数据表中所述,未选择采样电阻和总线配置会禁用该器件的大部分功能。

GUID-802C32C7-FCA6-4EEE-BE82-3C6A547ECF45-low.gif图 5-4 配置工作模式

Configure Operation 步骤还包含一个下拉框,用以选择均值计算模式。用户可以将 INA231 设置为获取多个测量值的平均值并将平均值存储到寄存器表中。