ZHCUAW5B february   2013  – july 2023

 

  1.   1
  2.   INA231EVM 评估板和软件教程
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA231EVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  5. 2INA231EVM 硬件
    1. 2.1 INA231 硬件的工作原理
    2. 2.2 H1(10 引脚连接器插座)的信号定义
      1. 2.2.1 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  6. 3INA231EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 连接硬件
    3. 3.3 电源连接
    4. 3.4 将 USB 电缆连接至 SM-USB-DIG 平台
    5. 3.5 INA231EVM 默认跳线设置
    6. 3.6 INA231EVM 特性
      1. 3.6.1 J2:I2C VS 控制设置
      2. 3.6.2 J3 和 J4:I2C 地址硬件设置 (A0)
      3. 3.6.3 J5 和 J6:I2C 地址硬件设置 (A1)
      4. 3.6.4 外部 I2C 线路和端子块 T1
      5. 3.6.5 VIN+ 和 VIN– 输入滤波器(R1、R2 和 C1)
      6. 3.6.6 采样电阻监测器配置和端子块 T3 和 T4
  7. 4INA231EVM 软件设置
    1. 4.1 适用于 INA231EVM 软件的操作系统
    2. 4.2 软件安装
  8. 5INA231EVM 软件概述
    1. 5.1 启动 INA231EVM 软件
    2. 5.2 配置 INA231EVM 软件
      1. 5.2.1 I2C 地址选择
      2. 5.2.2 配置工作模式
      3. 5.2.3 设置转换时间
      4. 5.2.4 设置配置寄存器
      5. 5.2.5 配置警报引脚
    3. 5.3 使用 INA231EVM 软件
      1. 5.3.1 INA231 总线电压、采样电阻电压、电流和功率读数条
      2. 5.3.2 计算和工作原理
      3. 5.3.3 寄存器选项卡
      4. 5.3.4 图形选项卡
      5. 5.3.5 自动写入和电源电压
  9. 6INA231EVM 文档
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

INA231EVM 默认跳线设置

图 3-4 显示了 INA231EVM 的默认跳线配置。通常,不需要更改 SM-USB-DIG 平台的跳线设置。用户可能需要更改 INA231EVM 板上的一些跳线,以匹配其特定配置。例如,用户可以通过配置 J3-J6 来设置一个特定的 I2C 地址。

GUID-5D7D1A9B-34A6-45C7-A6BF-CEEE42EA7241-low.gif图 3-4 INA231EVM 默认跳线设置

通常,INA231EVM 上的跳线 2 始终设置为 INT 位置。当设置为 INT 位置时,SM-USB-DIG 平台为 INA231 提供电源。当此跳线设置为 EXT 位置时,可以将外部电源电压连接到端子板 T2 以便为 INA231 供电。

跳线 3 到 6 控制 INA231 的 I2C 地址引脚。这些跳线可将 A0 和 A1 的地址设置为电源、接地、SCL 或 SDA。确保每次只连接一根跳线用于每个地址控制。如果跳线未正确连接,可能会导致通信线路短路或中断。另请参见 INA231 数据表。

表 3-1 总结了 INA231 测试板跳线的功能。对于大多数应用,所有跳线都应保留在相应的默认配置中。

表 3-1 INA231EVM 测试板跳线功能
跳线 默认值

用途

J2 INT 该跳线会选择 INA231 上的 VS 引脚是否连接到从 SM-USB-DIG 平台生成的 VDUT 信号,或者数字电源引脚是否连接到端子 T2,从而允许使用外部电源为器件供电。默认 INT 位置会将 VS 引脚连接到 VDUT 控制信号。
J3/J4 GND 此跳线为 A0 选择 I2C A0 地址选择。
J5/J6 GND 此跳线为 A1 选择 I2C A1 地址选择。