ZHCUAV7Z september 1995 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , SM470R1B1M-HT , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
--search_path 选项指定一个包含输入文件的备用目录。--search_path 选项的缩写形式为 -I。此选项的语法为:
--search_path= pathname
pathname 指定一个包含输入文件的目录。
链接器在搜索使用 --library 选项命名的文件时,首先会搜索使用 --search_path 指定的目录。每个 --search_path 选项仅指定一个目录,但用户可以在每次调用时使用多个 --search_path 选项。如果使用 --search_path 选项指定备用目录,其必须位于命令行或命令文件中的任何 --library 选项之前。
例如,假设有两个名为 r.lib 和 lib2.lib 的存档库位于 ld 和 ld2 目录中。下表显示了 r.lib 和 lib2.lib 所在的目录、如何设置环境变量,以及如何在链接期间使用这两个库。请根据操作系统选择相应的行:
| 操作系统 | 输入 |
|---|---|
| UNIX (Bourne shell) | |
| Windows | |