ZHCUAV7Z september 1995 – march 2023 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM1705 , AM1707 , AM1802 , AM1806 , AM1808 , AM1810 , AM5K2E04 , C346BA02 , C348A01 , CS241C01-Q1 , CS241C05-Q1 , CS246C01-Q1 , CS348C02-Q1 , OMAP-L132 , OMAP-L137 , OMAP-L138 , S470AV336LYSQRB , TMS470R1A288 , TMS470R1A384 , TMS470R1A64 , TMS470R1B1M , TMS470R1B512 , TMS470R1B768
初始化位
.bitsvalue[, size in bits]
.bits 指令用于将值放入当前段的连续位中。
.bits 指令类似于 .field 指令(请参阅 .field 主题)。但是,.bits 指令不会强制将值与字段边界对齐。如果 .bits 指令后跟不同的空间创建指令,则 SPC 将与后跟指令的适当值对齐。
此指令有两个操作数:
*** WARNING! line 21: W0001: Field value truncated to 1
.bits 3, 1