ZHCUAU1 January 2023 TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
表 2-2 中包含测试点列表及其功能说明。
| 原理图参考 | 说明 |
|---|---|
| TP1 | VOUT 测试点。此测试点在 0Ω R1 之前,直接连接到 LDO 的 OUT 引脚。 |
| TP2、TP3 | VCOUT 测试点。这些测试点在 0Ω R1 之后。它们位于 COUT 平面上。TP2 与 TP8 一起用于 Bode 信号注入。 |
| TP4 | VOUT 测试点。此测试点位于输出路径中的 L1(填充 0Ω)之后。此测试点位于反馈回路之外。 |
| TP5 | VIN 测试点。 |
| TP6 | PG 电源正常测试点。 |
| TP7 | EN 启用测试点。 |
| TP8 | 反馈 OUTS 测试点。与 TP2 一起用于 Bode 信号注入。 |
| TP9 | SS_SET 测试点。此节点定义 VOUT 调节和软启动。 |
| TP10 | 偏置测试点,位于由 R6 和 C14 定义的偏置滤波器的器件侧。 |
| TP11 | GND 测试点。 |
| TP12 | 偏置测试点,位于由 R6 和 C14 定义的偏置滤波器的源极侧。 |
| TP13 | FB_PG 测试点。 |
| TP14、TP15 | GND 测试点。 |