ZHCUAU1 January 2023 TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H1111-SP 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的 RF(射频)器件供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。
该 EVM 配置有一个默认输出电阻器,该电阻器可调节至 1.8V
VOUT,可用 VIN 范围为
(1.8V + VDO)
至 7V,VBIAS 范围为(VOUT + 1.6V 至 14V)。在推荐的工作条件下,最坏情况下 VDO 的范围为
430mV (VBIAS ≥ (VOUT + 1.6V)) 至 1.4V,VBIAS =
VIN。此 EVM 旨在帮助工程师评估 TPS7H1111-SP 线性稳压器的运行情况和性能。TPS7H1111-SP 低压降稳压器支持 0.85V 至 7V
的输入电压,并且能够通过更改 VOUT 电流设置电阻器 R8 来调节 0.4V 至最高 5.5V 之间的任何输出电压。此 EVM 能够为负载提供最高 1.5A
的电流。实现最大负载取决于多个变量,包括输入输出功耗、电路板散热和散热。
图 1-1 TPS7H1111EVM-CVAL (LP052B)