ZHCUAU1 January   2023 TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM-CVAL
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

PSRR

图 5-2 显示了 TPS7H1111EVM-CVAL 在以下条件下,在各种 IOUT 负载下的典型 PSRR 性能:VIN = 2.5V,VBIAS = 5V,VOUT = 1.8V,CIN 已移除。

GUID-7971D49F-601C-45FF-A117-6F3A0E3154A7-low.svg图 5-2 TPS7H1111EVM-CVAL PSRR 与 IOUT

在器件上测量超高 PSRR 可能具有挑战性。为了获得足够的结果,LDO 的输出被馈送至具有大约 50dB 增益的宽带放大器。放大输出可有效降低测量仪器的本底噪声。获得结果后,将以 dB 为单位的放大器增益曲线添加到整个频率范围的结果中。

VIN 上的注入信号在 50Ω 负载中为 -10dBm。这会产生 200mV 的峰间信号。此外,从 100kHz 开始使用少量可变的注入信号衰减,以更大限度地减少较高频率下的信号失真。使用的最终注入信号功率为 -17dBm,频率约为 2MHz。