ZHCUAU1 January   2023 TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM-CVAL
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

使能和软启动计时

图 5-1 显示了使能和软启动特性,其中 VIN 为 2.5V,VBIAS 为 5V,EN 从接地切换至约 800mV,而输出驱动约 1.5A 电阻负载。显示 EN、VOUT、SS_SET 和 IOUT 的波形以供参考。4.7uF 的 CSS 导致软启动时间约为 3.7ms。

GUID-20230125-SS0I-PBCJ-PXGP-FFL8PWHTFWKS-low.png图 5-1 TPS7H1111 使能和软启动计时