ZHCUAU1 January   2023 TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM-CVAL
  2.   商标
  3. 1简介
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

稳定性

图 5-3 显示了最小空载和最大负载 1.5A 下的典型波特增益和相位图与频率间的关系。TPS7H1111EVM-CVAL 在以下条件下运行时进行的稳定性测试:VIN = 2.5V,VBIAS = 5V,VOUT = 1.8V。

GUID-18BDCB44-67A0-4083-90C5-1A86AA3E748A-low.svg图 5-3 TPS7H1111EVM-CVAL 增益和相位与频率间的关系(波特图)

使用高带宽高增益 LDO 测量精确的波特响应需要使用非常小的注入信号。注入的信号使用注入电平的形状,注入的信号参考电平为 -7dBm。频率从 10kHz 增至 200kHz 时,该参考电平降至 -27dBm。此外,整个注入信号通过内联衰减器从外部衰减 26dB。这是为了防止将信号过驱到反馈回路中,并将响应保持在小信号行为范围内。