ZHCUAU1
January 2023
TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H1111EVM-CVAL
商标
1
简介
1.1
相关信息
1.2
特性
1.3
应用
2
设置
2.1
输入/输出连接器和跳线说明
2.1.1
跳线
2.1.2
测试点
2.2
设备设置
3
操作
4
可调节运行
5
测试结果
5.1
使能和软启动计时
5.2
PSRR
5.3
稳定性
5.4
噪声频谱密度
6
电路板布局
7
原理图
8
物料清单
3
操作
将跳线 J13 设置为启用位置。
J13 也可以保持开路,因为电阻分压器与 V
IN
一起用于向上拉动使能引脚。使能阈值约为 600mV。可以更改电阻分压器 R2/R7,以实现 V
IN
的不同导通电压。默认情况下,当默认 EVM 的 V
IN
> 约 1.8V 时,器件将启用。还可以通过 J13 从主机对器件进行数字控制。
启用 PS1 和 PS2。顺序不重要。
V
OUT
现在读数应为约 1.8V。
当施加负载时,负载下的 V
OUT
可能低于 1.8V。用于反馈调节的 OUTS 连接位于靠近 U1 的 C
OUT
平面上。
PG 输出 (TP6) 现在也应上拉至 V
OUT
,读数为 1.8V。
根据需要改变负载以进行测试。