ZHCUAU1 January 2023 TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
表 2-1 中包含跳线列表及其功能说明。
| 原理图参考 | 说明 |
|---|---|
| J1 | VIN 输入电源香蕉插头。0.85 至 7 V. |
| J2 | VOUT 输出稳压电源香蕉插头。按配置 VOUT = 1.8V。 |
| J3 | VIN 香蕉插孔的 GND。 |
| J4 | VCOUT 输出稳压电源 SMA。 |
| J5 | VOUT 输出稳压电源 SMA。 |
| J6 | VOUT 输出稳压电源冷端探头连接器。 |
| J7 | VBIAS 偏置输入电源香蕉插孔。2.2 至 14 V. |
| J8 | VBIAS 偏置输入电源 SMA。 |
| J9 | VOUT 香蕉插孔的 GND。 |
| J10 | VIN 香蕉插孔的 GND。 |
| J11 | VBIAS 香蕉插孔的 GND。 |
| J12 | 三引脚电流限制模式跳线选择器。选择“恒流”或“关断”限流模式。 |
| J13 | 三引脚启用/禁用跳线选择器。将 EN 信号拉至 VIN“启用”或 GND“禁用”。任何跳线都不会基于 VIN R2/R7 分压器达到 600mV 使能阈值而使能 LDO。 |