ZHCUAU1
January 2023
TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H1111EVM-CVAL
商标
1
简介
1.1
相关信息
1.2
特性
1.3
应用
2
设置
2.1
输入/输出连接器和跳线说明
2.1.1
跳线
2.1.2
测试点
2.2
设备设置
3
操作
4
可调节运行
5
测试结果
5.1
使能和软启动计时
5.2
PSRR
5.3
稳定性
5.4
噪声频谱密度
6
电路板布局
7
原理图
8
物料清单
1.3
应用
卫星电力系统 (EPS)
适用于高速和高精度模拟电路的电源
数据转换器:ADC 和 DAC(模数转换器和数模转换器)
VCO(压控振荡器)
PLL(锁相环)
SerDes(串行器和解串器)
图像传感器
为 FPGA(现场可编程门阵列)和 DSP(数字信号处理器)提供精确电源
用于空间受限区域的耐辐射超洁净模拟电源