ZHCUAU1
January 2023
TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H1111EVM-CVAL
商标
1
简介
1.1
相关信息
1.2
特性
1.3
应用
2
设置
2.1
输入/输出连接器和跳线说明
2.1.1
跳线
2.1.2
测试点
2.2
设备设置
3
操作
4
可调节运行
5
测试结果
5.1
使能和软启动计时
5.2
PSRR
5.3
稳定性
5.4
噪声频谱密度
6
电路板布局
7
原理图
8
物料清单
1.2
特性
辐射性能
耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 75MeV-cm
2
/mg
单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值 = 75MeV-cm
2
/mg
超低噪声:1.71μV
RMS
(典型值)10Hz - 100kHz
高电源抑制比,PSRR(典型值):
100 Hz 时为 109dB
100 kHz 时为 71dB
在 1MHz 时为 66dB
输入电压范围:0.85 V 至 7 V
2.2V 至 14V 的辅助电源,可更大限度降低功率耗散
输出电压低至 0.4 V
高达 1.5A 输出电流
在线路和负载范围内出色的输出精度:
整个温度范围内 +1.1%/-1.3%
25°C 时为 +0.9%/-0.7%
低压降:1.5A 时为 215mV(典型值)
可编程软启动控制 (SS_SET)
开漏电源正常状态 (PG) 指示器
可配置电源正常阈值 (FB_PG)
带有外部补偿 STAB 引脚的外露控制环路
具有可配置行为的内部电流限制
能够共享电流以实现更高的电流